Référence fabricant: PNPQ3.5H
Marque: YAMAWA MFG
Prix: 10.00 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PNPQ3.5H
Référence pièce
|
---|
PNPQ3.5H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
10.00 € | 1 | Disponible | 6 jours |
Loading...
Screw Types | Métrique | Nominal | M3.5 | Pitch, Number of Threading(mm) | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | Acier rapide | work material | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Moulage d'acier (SC) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) |
Tap Type | Taraud en pointe | Hole type | Pour trou traversant | Coating Y/N | N/A |
Overall Length (L)(mm) | 52 | Class | P2 | Thread Length(mm) | 11 |
Length under neck(mm) | 16 | Shank diameter (Ds)(mm) | 5 | Shank square width (K)(mm) | 4 |
Shank square part length(mm) | 7 | Number of Grooves | 3 | Shape | c |
Vous vous trouvez sur la page de Taraud en pointe série Plus +PO (N+PO), le numéro d'article est le suivant: PNPQ3.5H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PNPQ3.5H.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles