Foret en pointe PE-90° PE-Q

Foret en pointe PE-90° PE-Q
  • Remise sur volume
The 2 angles, 125° tip angle and 90° chamfer angle, make it possible to simultaneously perform centering and chamfering. The two-tier planar shape provides excellent biting to achieve high machining accuracy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PE4.0Q

Référence pièce
PE4.0Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.39 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou Tip angle (θ) 125° Tool Diameter (D)(mm) 4
Single blade, two blades Double tranchant Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acier rapide
Coating Y/N N/A Nominal 4X1X90° Overall Length L(mm) 45
l(mm) 8 Number of flutes 2 Dc(mm) 1
Shape Ch l1(mm) 0.26 Chamfer angle(°) 90

Vous vous trouvez sur la page de Foret en pointe PE-90° PE-Q, le numéro d'article est le suivant: PE4.0Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PE4.0Q.

Assistance technique