Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CDL1.0 |
CDL1.5 |
CDL2.5 |
CDL3.0 |
CDL5.0 |
CDM1.0 |
CDM1.5 |
CDM2.0 |
CDM2.5 |
CDM3.0 |
CDM4.0 |
CDM5.0 |
CDN3.0 |
CDN4.0 |
CDN5.0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.11 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4 | 1X60°X4 | 100 | 1 | |
43.56 € | 1 | Disponible | 8 jours | 5 | 1.5X60°X5 | 100 | 1.5 | |
58.61 € | 1 | 6 jours | 8 | 2.5X60°X8 | 100 | 2.5 | ||
58.61 € | 1 | 10 jours | 8 | 3X60°X8 | 100 | 3 | ||
84.36 € | 1 | Disponible | 8 jours | 12 | 5X60°X12 | 100 | 5.5 | |
88.03 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4 | 1X60°X4 | 150 | 1 | |
71.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | 5 | 1.5X60°X5 | 150 | 1.5 | |
74.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6 | 2X60°X6 | 150 | 2 | |
88.76 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 2.5X60°X8 | 150 | 2.5 | |
88.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | 3X60°X8 | 150 | 3 | |
96.62 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4X60°X10 | 150 | 4.5 | |
129.80 € | 1 | 8 jours | 12 | 5X60°X12 | 150 | 5.5 | ||
139.26 € | 1 | 7 jours | 8 | 3X60°X8 | 200 | 3 | ||
114.39 € | 1 | 9 jours | 10 | 4X60°X10 | 200 | 4.5 | ||
140.87 € | 1 | 8 jours | 12 | 5X60°X12 | 200 | 5.5 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou | Tip angle (θ) | 60° | Single blade, two blades | Double tranchant |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Acier rapide | Coating Y/N | N/A |
Shape | Cf |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
Overall Length L(mm)
l(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles