Pour vis à filetage conique pour tuyau (type vis courte en spirale) SP-S-PT

Pour vis à filetage conique pour tuyau (type vis courte en spirale) SP-S-PT
  • Remise sur volume
A cutting tap used for screw tapping in connecting pipes and pipe parts where the main purpose is mechanical connection. Can be used for machining tapered threads requiring durability such as water pipes and gas pipes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSPT02K
SSPT08Q
SSPT12Q
SSPT16U
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Overall Length (L)
(mm)
Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Length to standard diameter part
(mm)

39.87 €

1 8 jours 1/8-285516.5869310.5

118.25 €

1 8 jours 1/2-148027181417417

187.30 €

1 8 jours 3/4-148529231720419

345.32 €

1 8 jours 1´-119535262124422

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taraud pour tuyau Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Acier rapide
work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Moulage d'acier (SC) / Fonte ductile (FCD) / Fonte en laiton (BsC) Tap Type Taraud pour tuyaux Hole type Pour trou borgne
Coating Y/N N/A Class Shape h
Torsional Angle 25°

Assistance technique