Référence fabricant: CEA3.15
Marque: YAMAWA MFG
Prix: 13.17 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CEA3.15
Référence pièce
|
---|
CEA3.15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
13.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou | Tip angle (θ) | 60° | Tool Diameter (D)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte | Single blade, two blades | Double tranchant | Peripheral Blade Y/N | N/A |
Tool Material Type | Acier rapide | Coating Y/N | N/A | Nominal | 3.15X60°X8 |
Overall Length L(mm) | 50 | l(mm) | 4.8 | Shape | Ca |
Vous vous trouvez sur la page de Foret à trou central à rainure et hélice serrée, type JIS A 60° CESA, le numéro d'article est le suivant: CEA3.15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CEA3.15.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles