Taraud en carbure pour acier haute dureté EH-CT

Taraud en carbure pour acier haute dureté EH-CT
Ideal for tapping of high-hardness steel of 45 to 55 HRC, such as steel for hot-rolled dies (SKS3, SKD11, etc.). We recommend using the maximum value 6H female thread bore for the pilot hole diameter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EHCR3.0G5
EHCR4.0I5
EHCR5.0K5
EHCR6.0M5
EHCS010O5
EHCS012P5
EHCS8.0N5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape

107.14 €

1 6 jours M30.546P31143.264p

113.18 €

1 6 jours M40.752P3135474p

117.91 €

1 6 jours M50.860P3165.54.574p

91.69 €

1 6 jours M6162P31964.574p

149.17 €

1 6 jours M101.575P42475.585e

201.22 €

1 6 jours M121.7582P4308.56.585e

113.41 €

1 6 jours M81.2570P4226.2585e

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 5P Tool Material Type Carbure
work material Acier trempé et durci (45 à 55 HRC) Tap Type Taraud en pointe Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne
Coating Y/N Disponible Coating Type TiAlN

Assistance technique