• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Taraud en spirale pour traitement haute vitesse F-SP

Taraud en spirale pour traitement haute vitesse F-SP
  • Remise sur volume
Enables high speed machining of 20 m/min to 30 m/min. Use at medium to low speeds of 15 m/min or lower will cause the shape and discharge of the chips to deteriorate, leading to problems.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VFSHMQ3.0G
VFSHMQ4.0I
VFSHMQ5.0K
VFSHMQ6.0M
VFSHMR010N
VFSHMR010O
VFSHMR012O
VFSHMR8.0N
VFSHMS012N
VFSHMS012P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Shape

24.51 €

1 Disponible 6 jours M30.546P251443.26d

24.84 €

1 Disponible 6 jours M40.752P2717547d

26.58 €

1 Disponible 6 jours M50.860P29225.54.57d

28.54 €

1 Disponible 6 jours M6162P2112664.57d

43.09 €

1 Disponible 6 jours M101.2575P313-75.58e-1

43.09 €

1 Disponible 6 jours M101.575P313-75.58e-1

54.33 €

1 Disponible 6 jours M121.582P315-8.56.59e-1

37.02 €

1 Disponible 6 jours M81.2570P312-6.258e-1

54.33 €

1 Disponible 6 jours M121.2582P415-8.56.59e-1

54.33 €

1 Disponible 6 jours M121.7582P415-8.56.59e-1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Acier rapide
work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Moulage d'acier (SC) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Taraud en spirale Hole type Pour trou borgne
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN Number of Grooves 3
Torsional Angle 48°

Assistance technique