Taraud en spirale pour acier à forte teneur en carbone, avec traitement oxydation HC+SP-OX / HC-SP-OX

Taraud en spirale pour acier à forte teneur en carbone, avec traitement oxydation HC+SP-OX / HC-SP-OX
  • Remise sur volume
It is suitable for tapping high carbon steel such as S55C. Has undergone oxidation treatment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCMQ010OX
SCMQ012PX
SCMQ8.0NX
SCPP3.0GX
SCPQ4.0IX
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Shape

22.74 €

1 Disponible 8 jours M101.575P223-75.58e

31.85 €

1 Disponible 8 jours M121.7582P226-8.56.59e

17.29 €

1 Disponible 8 jours M81.2570P219-6.258e

11.36 €

1 Disponible 8 jours M30.546P191443.26c

11.36 €

1 Disponible 8 jours M40.752P21117547c

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Acier rapide
work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Moulage d'acier (SC) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Taraud en spirale Hole type Pour trou borgne
Coating Y/N N/A Number of Grooves 3 Surface Treatment Oxidation treatment
Torsional Angle 35°

Assistance technique