Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | D (mm) | T (mm) | Chip Hole | Accuracy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | M1.2 | 0.25 | 10 | 3 | 3 | P1 | |
80.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | M1.4 | 0.3 | 10 | 3 | 3 | P1 | |
80.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | M1.6 | 0.35 | 10 | 3 | 3 | P1 | |
80.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | M1.7 | 0.35 | 10 | 3 | 3 | P1 | |
69.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | M1.8 | 0.35 | 10 | 3 | 3 | P1 | |
91.16 € | 1 | 6 jours | M2 | 0.25 | 10 | 3 | 3 | P1 | ||
91.16 € | 1 | 6 jours | M2.5 | 0.45 | 10 | 3 | 3 | P1 | ||
78.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2.6 | 0.35 | 10 | 3 | 3 | P1 | |
80.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | M1 | 0.25 | 10 | 3 | 3 | P2 | |
69.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | M1.2 | 0.25 | 10 | 3 | 3 | P2 | |
80.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | M1.7 | 0.35 | 10 | 3 | 3 | P2 | |
91.16 € | 1 | 6 jours | M2 | 0.25 | 10 | 3 | 3 | P2 | ||
55.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2 | 0.4 | 10 | 3 | 3 | P2 | |
63.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2.2 | 0.45 | 10 | 3 | 3 | P2 | |
78.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2.5 | 0.35 | 10 | 3 | 3 | P2 | |
78.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2.6 | 0.35 | 10 | 3 | 3 | P2 | |
55.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2.6 | 0.45 | 10 | 3 | 3 | P2 | |
91.16 € | 1 | 6 jours | M1 | 0.25 | 16 | 5 | 3 | P1 | ||
91.16 € | 1 | 6 jours | M1.1 | 0.25 | 16 | 5 | 3 | P1 | ||
91.16 € | 1 | 6 jours | M1.2 | 0.25 | 16 | 5 | 3 | P1 | ||
91.16 € | 1 | 6 jours | M1.4 | 0.3 | 16 | 5 | 3 | P1 | ||
86.45 € | 1 | 6 jours | M1.6 | 0.35 | 16 | 5 | 3 | P1 | ||
91.16 € | 1 | 6 jours | M1.7 | 0.35 | 16 | 5 | 3 | P1 | ||
78.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | M1.8 | 0.35 | 16 | 5 | 3 | P1 | |
100.86 € | 1 | 6 jours | M2 | 0.25 | 16 | 5 | 4 | P1 | ||
69.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2.2 | 0.45 | 16 | 5 | 4 | P1 | |
69.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2.2 | 0.45 | 16 | 5 | 4 | P1 | |
100.86 € | 1 | 6 jours | M2.5 | 0.35 | 16 | 5 | 4 | P1 | ||
69.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2.3 | 0.4 | 16 | 5 | 4 | P1 | |
87.14 € | 1 | 6 jours | M2.6 | 0.35 | 16 | 5 | 4 | P1 | ||
69.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2.5 | 0.35 | 16 | 5 | 4 | P1 | |
100.86 € | 1 | 6 jours | M3 | 0.35 | 16 | 5 | 4 | P1 | ||
58.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | M3 | 0.5 | 16 | 5 | 4 | P1 | |
69.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | M3.5 | 0.6 | 16 | 5 | 4 | P1 | |
91.97 € | 1 | 6 jours | M4 | 0.5 | 16 | 5 | 4 | P1 | ||
58.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | M4 | 0.7 | 16 | 5 | 4 | P1 | |
78.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | M1 | 0.25 | 16 | 5 | 3 | P2 | |
78.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | M1.1 | 0.25 | 16 | 5 | 3 | P2 | |
91.16 € | 1 | 6 jours | M1.2 | 0.25 | 16 | 5 | 3 | P2 | ||
91.16 € | 1 | 6 jours | M1.4 | 0.3 | 16 | 5 | 3 | P2 | ||
91.16 € | 1 | 6 jours | M1.6 | 0.35 | 16 | 5 | 3 | P2 | ||
91.16 € | 1 | 6 jours | M1.7 | 0.35 | 16 | 5 | 3 | P2 | ||
78.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | M1.8 | 0.35 | 16 | 5 | 3 | P2 | |
100.86 € | 1 | 6 jours | M2 | 0.25 | 16 | 5 | 4 | P2 | ||
69.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2 | 0.4 | 16 | 5 | 4 | P2 | |
60.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2.3 | 0.4 | 16 | 5 | 4 | P2 | |
69.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2.3 | 0.4 | 16 | 5 | 4 | P2 | |
87.14 € | 1 | 6 jours | M2.5 | 0.35 | 16 | 5 | 4 | P2 | ||
69.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2.5 | 0.45 | 16 | 5 | 4 | P2 | |
87.14 € | 1 | 6 jours | M2.6 | 0.35 | 16 | 5 | 4 | P2 | ||
69.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2.6 | 0.45 | 16 | 5 | 4 | P2 | |
100.86 € | 1 | 6 jours | M3 | 0.35 | 16 | 5 | 4 | P2 | ||
69.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | M3 | 0.5 | 16 | 5 | 4 | P2 | |
69.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | M3.5 | 0.6 | 16 | 5 | 4 | P2 | |
91.97 € | 1 | 6 jours | M4 | 0.5 | 16 | 5 | 4 | P2 | ||
69.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | M4 | 0.7 | 16 | 5 | 4 | P2 | |
70.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2 | 0.4 | 20 | 7 | 4 | P1 | |
84.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2.5 | 0.45 | 20 | 7 | 4 | P1 | |
84.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2.6 | 0.45 | 20 | 7 | 4 | P1 | |
96.00 € | 1 | 6 jours | M3 | 0.35 | 20 | 7 | 4 | P1 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Tool Material Type | Acier rapide | Tap Type | Filière |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Shape | Da | Clearance on the back surface | ○ |
Surface Treatment | Oxidation treatment |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles