Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank square width (K) (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | ℓ2 (mm) | ℓ3 (mm) | Percentage of Thread Engagement 90% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | M10 | 110 | 110 | 27.5 | 10 | 8.376(100%) | 8.538(90%) | 15 | 20 | 25 | 25 | |
29.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | M10 | 110 | 110 | 27.5 | 10 | 8.457(95%) | 8.620(85%) | 15 | 20 | 25 | 25 | |
29.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | M10 | 110 | 110 | 27.5 | 10 | 8.538(90%) | 8.701(80%) | 15 | 20 | 25 | 25 | |
29.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | M10 | 110 | 110 | 27.5 | 10 | 8.620(85%) | 8.782(75%) | 15 | 20 | 25 | 25 | |
29.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | M10 | 110 | 110 | 27.5 | 10 | 8.701(80%) | 8.863(70%) | 15 | 20 | 25 | 25 | |
104.55 € | 1 | 6 jours | M10 | 110 | 110 | 27.5 | 10 | 5-piece set | 5-piece set | 15 | 20 | 25 | 25 | ||
31.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12 | 121 | 121 | 33 | 12 | 10.105(100%) | 10.295(90%) | 18 | 24 | 30 | 30 | |
31.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12 | 121 | 121 | 33 | 12 | 10.200(95%) | 10.390(85%) | 18 | 24 | 30 | 30 | |
31.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12 | 121 | 121 | 33 | 12 | 10.295(90%) | 10.484(80%) | 18 | 24 | 30 | 30 | |
31.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12 | 121 | 121 | 33 | 12 | 10.390(85%) | 10.579(75%) | 18 | 24 | 30 | 30 | |
31.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12 | 121 | 121 | 33 | 12 | 10.484(80%) | 10.674(70%) | 18 | 24 | 30 | 30 | |
110.50 € | 1 | 6 jours | M12 | 121 | 121 | 33 | 12 | 5-piece set | 5-piece set | 18 | 24 | 30 | 30 | ||
19.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2 | 41.5 | 41.5 | 5.5 | 3 | 1.567(100%) | 1.610(90%) | 3 | 4 | 5 | 5 | |
19.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2 | 41.5 | 41.5 | 5.5 | 3 | 1.589(95%) | 1.632(85%) | 3 | 4 | 5 | 5 | |
19.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2 | 41.5 | 41.5 | 5.5 | 3 | 1.610(90%) | 1.654(80%) | 3 | 4 | 5 | 5 | |
19.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2 | 41.5 | 41.5 | 5.5 | 3 | 1.632(85%) | 1.675(75%) | 3 | 4 | 5 | 5 | |
19.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2 | 41.5 | 41.5 | 5.5 | 3 | 1.654(80%) | 1.697(70%) | 3 | 4 | 5 | 5 | |
95.82 € | 1 | 6 jours | M2 | 41.5 | 41.5 | 5.5 | 3 | 5-piece set | 5-piece set | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
21.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2.5 | 45 | 45 | 7.5 | 3 | 2.013(100%) | 2.062(90%) | 3.8 | 5 | 6.3 | 6.3 | |
21.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2.5 | 45 | 45 | 7.5 | 3 | 2.037(95%) | 2.086(85%) | 3.8 | 5 | 6.3 | 6.3 | |
21.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2.5 | 45 | 45 | 7.5 | 3 | 2.062(90%) | 2.110(80%) | 3.8 | 5 | 6.3 | 6.3 | |
21.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2.5 | 45 | 45 | 7.5 | 3 | 2.086(85%) | 2.135(75%) | 3.8 | 5 | 6.3 | 6.3 | |
21.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2.5 | 45 | 45 | 7.5 | 3 | 2.110(80%) | 2.159(70%) | 3.8 | 5 | 6.3 | 6.3 | |
103.20 € | 1 | 6 jours | M2.5 | 45 | 45 | 7.5 | 3 | 5-piece set | 5-piece set | 3.8 | 5 | 6.3 | 6.3 | ||
22.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | M3 | 49 | 49 | 9 | 4 | 2.459(100%) | 2.513(90%) | 4.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | |
22.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | M3 | 49 | 49 | 9 | 4 | 2.486(95%) | 2.540(85%) | 4.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | |
22.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | M3 | 49 | 49 | 9 | 4 | 2.513(90%) | 2.567(80%) | 4.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | |
22.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | M3 | 49 | 49 | 9 | 4 | 2.540(85%) | 2.594(75%) | 4.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | |
22.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | M3 | 49 | 49 | 9 | 4 | 2.567(80%) | 2.621(70%) | 4.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | |
107.30 € | 1 | 6 jours | M3 | 49 | 49 | 9 | 4 | 5-piece set | 5-piece set | 4.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | ||
23.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | M4 | 57 | 57 | 11 | 5 | 3.242(100%) | 3.318(90%) | 6 | 8 | 10 | 10 | |
23.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | M4 | 57 | 57 | 11 | 5 | 3.280(95%) | 3.356(85%) | 6 | 8 | 10 | 10 | |
23.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | M4 | 57 | 57 | 11 | 5 | 3.318(90%) | 3.394(80%) | 6 | 8 | 10 | 10 | |
23.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | M4 | 57 | 57 | 11 | 5 | 3.356(85%) | 3.432(75%) | 6 | 8 | 10 | 10 | |
23.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | M4 | 57 | 57 | 11 | 5 | 3.394(80%) | 3.470(70%) | 6 | 8 | 10 | 10 | |
115.50 € | 1 | 6 jours | M4 | 57 | 57 | 11 | 5 | 5-piece set | 5-piece set | 6 | 8 | 10 | 10 | ||
24.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | M5 | 65 | 65 | 14 | 5.5 | 4.134(100%) | 4.221(90%) | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | |
24.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | M5 | 65 | 65 | 14 | 5.5 | 4.177(95%) | 4.264(85%) | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | |
24.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | M5 | 65 | 65 | 14 | 5.5 | 4.221(90%) | 4.307(80%) | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | |
24.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | M5 | 65 | 65 | 14 | 5.5 | 4.264(85%) | 4.350(75%) | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | |
24.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | M5 | 65 | 65 | 14 | 5.5 | 4.307(80%) | 4.394(70%) | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | |
119.61 € | 1 | 6 jours | M5 | 65 | 65 | 14 | 5.5 | 5-piece set | 5-piece set | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | ||
26.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | M6 | 73 | 73 | 16.5 | 6 | 4.917(100%) | 5.026(90%) | 9 | 12 | 15 | 15 | |
26.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | M6 | 73 | 73 | 16.5 | 6 | 4.972(95%) | 5.080(85%) | 9 | 12 | 15 | 15 | |
26.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | M6 | 73 | 73 | 16.5 | 6 | 5.026(90%) | 5.134(80%) | 9 | 12 | 15 | 15 | |
26.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | M6 | 73 | 73 | 16.5 | 6 | 5.080(85%) | 5.188(75%) | 9 | 12 | 15 | 15 | |
26.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | M6 | 73 | 73 | 16.5 | 6 | 5.134(85%) | 5.242(75%) | 9 | 12 | 15 | 15 | |
95.64 € | 1 | 6 jours | M6 | 73 | 73 | 16.5 | 6 | 5-piece set | 5-piece set | 9 | 12 | 15 | 15 | ||
28.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | M8 | 99 | 99 | 22 | 8 | 6.647(100%) | 6.782(90%) | 12 | 16 | 20 | 20 | |
28.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | M8 | 99 | 99 | 22 | 8 | 6.714(95%) | 6.850(85%) | 12 | 16 | 20 | 20 | |
28.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | M8 | 99 | 99 | 22 | 8 | 6.782(90%) | 6.917(80%) | 12 | 16 | 20 | 20 | |
28.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | M8 | 99 | 99 | 22 | 8 | 6.850(85%) | 6.985(75%) | 12 | 16 | 20 | 20 | |
28.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | M8 | 99 | 99 | 22 | 8 | 6.917(80%) | 7.053(70%) | 12 | 16 | 20 | 20 | |
101.58 € | 1 | 6 jours | M8 | 99 | 99 | 22 | 8 | 5-piece set | 5-piece set | 12 | 16 | 20 | 20 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Tool Material Type | Acier rapide | Tap Type | Outil associé au filetage |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Overall Length (L)(mm)
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank square width (K)(mm)
d1(mm)
d2(mm)
l1(mm)
ℓ2(mm)
ℓ3(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles