• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

MC carbure - fraise hélicoïdale MC-CSLC

MC carbure - fraise hélicoïdale MC-CSLC
A screw processing tool that utilizes the "helical feed" function. Female threading of different diameters can be done with a single tool, provided the pitch is the same, and either right- or left-handed female screws can be machined.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
CSLCN010G
CSLCN010M
CSLCN010O
CSLCN010Q
CSLCN012M
CSLCN012O
CSLCN012Q
CSLCN016O
CSLCN016Q
CSLCN016R
CSLCN020O
CSLCN020Q
CSLCN020S
CSLCN3.5J
CSLCN3.5K
CSLCN4.0M
CSLCN6.0G
CSLCN6.0M
CSLCN6.0N
CSLCN7.5N
CSLCN7.5O
CSLCN8.0G
CSLCN8.0M
CSLCN9.0N
CSLCN9.0P
CSLCX012QG
CSLCX012QR
CSLCX016UG
CSLCX016UR
CSLCX020UG
CSLCX020UR
CSLCX6.5KG
CSLCX6.5KR
CSLCX8.0-G
CSLCX8.0-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade portion diameter Dc
(mm)
Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shape Number of flutes Minimum Machining Diameter Number of Teeth Machining Female Thread Nominal

389.13 €

1 6 jours Métrique100254N050M0.590102510q414--

399.95 €

1 6 jours Métrique100254N100M190102510q414--

398.43 €

1 6 jours Métrique100254N150M1.590102510q414--

389.13 €

1 6 jours Métrique100254N200M290102510q414--

485.09 €

1 6 jours Métrique120304N100M1100123012q417--

485.09 €

1 6 jours Métrique120304N150M1.5100123012q417--

472.08 €

1 6 jours Métrique120304N200M2100123012q417--

696.80 €

1 6 jours Métrique160404N150M1.5110164016q423--

696.80 €

1 6 jours Métrique160404N200M2110164016q423--

696.80 €

1 6 jours Métrique160404N250M2.5110164016q423--

1,016.72 €

1 6 jours Métrique200505N150M1.5140205020q528--

1,016.72 €

1 6 jours Métrique200505N200M2140205020q528--

1,016.72 €

1 6 jours Métrique200505N300M3140205020q528--

272.96 €

1 6 jours Métrique035083N075M0.75503.586q35--

272.96 €

1 6 jours Métrique035083N080M0.8503.586q35--

287.06 €

1 6 jours Métrique040123N100M1604126q36--

244.68 €

1 6 jours Métrique060163N050M0.5706168q38--

243.76 €

1 6 jours Métrique060163N100M1706168q38--

244.68 €

1 6 jours Métrique060163N125M1.25706168q38--

358.67 €

1 6 jours Métrique075203N125M1.25707.5208q310--

300.47 €

1 6 jours Métrique075203N150M1.5707.5208q310--

405.56 €

1 6 jours Métrique080203N050M0.5708208q312--

371.68 €

1 6 jours Métrique080203N100M1708208q312--

336.90 €

1 6 jours Métrique090244N125M1.259092410q412--

336.90 €

1 6 jours Métrique090244N175M1.759092410q412--

485.09 €

1 6 jours Parallèle pour tuyaux120204X14G-80122012q4-141/2・3/4

541.55 €

1 6 jours Taraud pour tuyau120204X14R-80122012s4-141/2・3/4

696.80 €

1 6 jours Parallèle pour tuyaux160264X11G-90162616q4-111´~

757.97 €

1 6 jours Taraud pour tuyau160264X11R-90162616s4-111´~

1,016.72 €

1 6 jours Parallèle pour tuyaux200305X11G-110203020q5-111´~

1,129.64 €

1 6 jours Taraud pour tuyau200305X11R-110203020s5-111´~

301.61 €

1 6 jours Parallèle pour tuyaux065103X28G-706.5108q3-281/8

330.78 €

1 6 jours Taraud pour tuyau06510X28R-706.5108s3-281/8

336.90 €

1 6 jours Parallèle pour tuyaux080153X19G-708158q3-191/4・3/8

371.24 €

1 6 jours Taraud pour tuyau080153X19R-708158s3-191/4・3/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Material Type Carbure work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Acier trempé et durci (35 à 45 HRC) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.) / Alliage à base de nickel (Inconel, etc.) Tap Type Fraise à fileter
Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne Coating Y/N Disponible Coating Type TiAlN
Torsional Angle 15°

Assistance technique