Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TCNRUNAJ1
Référence pièce
|
---|
TCNRUNAJ1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.78 € | 1 | 8 jours | Unifié | No.10-32UNF | - | 1.5P | 60 | P3 | 11 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | p |
Loading...
Tool Material Type | Carbure | work material | Acier trempé et durci (45 à 55 HRC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) | Tap Type | Taraud à main |
---|---|---|---|---|---|
Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne | Coating Y/N | N/A |
Vous vous trouvez sur la page de Taraud à main pour fonte N-CT FC, le numéro d'article est le suivant: TCNRUNAJ1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TCNRUNAJ1.
Configurer
Propriétés de base
Pitch, Number of Threading(mm)
Type
Screw Types
Nominal
Chamfer threads
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TCNR010N3 |
TCNR010O1 |
TCNR010O3 |
TCNRUNAJ3 |
TCNRUNAM1 |
TCNRUNAM3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.97 € | 1 | 7 jours | Métrique | M10 | 1.25 | 3P | 75 | P3 | 22 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
158.97 € | 1 | 7 jours | Métrique | M10 | 1.5 | 1.5P | 75 | P3 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
158.97 € | 1 | 7 jours | Métrique | M10 | 1.5 | 3P | 75 | P3 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
112.27 € | 1 | 7 jours | Unifié | No.10-32UNF | - | 3P | 60 | P3 | 11 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | p | ||
112.27 € | 1 | 7 jours | Unifié | No.10-24UNC | - | 1.5P | 60 | P3 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | p | ||
112.27 € | 1 | 7 jours | Unifié | No.10-24UNC | - | 3P | 60 | P3 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | p |