Taraud en carbure ultra haute vitesse pour fonte, pour trous borgnes HFICT-B

Taraud en carbure ultra haute vitesse pour fonte, pour trous borgnes HFICT-B
Carbide tap that makes ultra-high speed machining possible and a center-through hole shape adopted to support internal lubrication, mist type lubrication and low temperature cold/dry machining. Suitable for blind holes in cast iron.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HFICTBR010N
HFICTBR010O
HFICTBR012N
HFICTBR012O
HFICTBR012P
HFICTBR6.0M
HFICTBR8.0N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shape

225.32 €

1 6 jours M101.2575243610k

225.30 €

1 6 jours M101.575243610k

249.10 €

1 6 jours M121.2582294012k

254.24 €

1 6 jours M121.582294012k

293.74 €

1 6 jours M121.7582294012k

126.21 €

1 6 jours M616219-6j

163.50 €

1 6 jours M81.257022328k

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Carbure
work material Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Fonte en laiton (BsC) Tap Type Taraud en pointe Hole type Pour trou borgne
Coating Y/N Disponible Coating Type TiAlN Class P3
Number of protrusions 4

Assistance technique