Pour vis à filetage conique pour tuyau, pour matériaux visqueux (type vis longue, à chevauchement : en spirale avec torsion à gauche) INT-PT

Pour vis à filetage conique pour tuyau, pour matériaux visqueux (type vis longue, à chevauchement : en spirale avec torsion à gauche) INT-PT
  • Remise sur volume
[Features]
· Tap that reduces cutting torque by removing 1 thread per land with loose leftward twist.
· It is a tap particularly suitable for thread processing of viscous materials such as stainless steel and chrome molybdenum steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TINT08Q

Référence pièce
TINT08Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

136.46 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taraud pour tuyau Nominal 1/2-14 Chamfer threads 3P
Tool Material Type Acier rapide work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Moulage d'acier (SC) Tap Type Taraud pour tuyaux
Hole type Pour trou traversant Coating Y/N N/A Overall Length (L)(mm) 80
Class Thread Length(mm) 35 Shank diameter (Ds)(mm) 18
Shank square width (K)(mm) 14 Shank square part length(mm) 17 Number of Grooves 5
Shape h Length to standard diameter part(mm) 25 Surface Treatment Oxidation treatment
Torsional Angle Left L8°

Vous vous trouvez sur la page de Pour vis à filetage conique pour tuyau, pour matériaux visqueux (type vis longue, à chevauchement : en spirale avec torsion à gauche) INT-PT, le numéro d'article est le suivant: TINT08Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TINT08Q.

Assistance technique