Référence fabricant: NRSM7010OP
Marque: YAMAWA MFG
Prix: 23.30 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NRSM7010OP
Référence pièce
|
---|
NRSM7010OP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
23.30 € | 1 |
Jour même
Stock |
Loading...
Screw Types | Métrique | Nominal | M10 | Pitch, Number of Threading(mm) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 4P | Tool Material Type | Acier rapide | work material | Cuivre (Cu) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) |
Tap Type | Taraud à bout hémisphérique | Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne | Coating Y/N | N/A |
Overall Length (L)(mm) | 75 | Class | G7 | Thread Length(mm) | 23 |
Shank diameter (Ds)(mm) | 7 | Shank square width (K)(mm) | 5.5 | Shank square part length(mm) | 8 |
Shape | e | Number of protrusions | 6 | Surface Treatment | Nitriding Treatment |
Vous vous trouvez sur la page de Taraud à bout hémisphérique pour métaux non ferreux N+RS / N-RS, le numéro d'article est le suivant: NRSM7010OP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NRSM7010OP.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles