• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rod Magnet

Used for teaching materials such as science experiments

[Features]
· NS magnet.
· A-1/A-2 are heavy-duty types.
· B-1/B-2 are popular lightweight and compact types.
· A-1/A-2: Used as a tool for nail collecting, etc.
· B-1/B-2: Used for teaching materials such as science experiments

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
73514
73515
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Magnet Attraction Force
(N)
Magnet Size
(mm)
Type Adsorption Power
(gf)
Material Application Mass
(g)

3.80 €

6 jours 0.2φ9×90Round20High Carbon Steel2 pc Set NS Magnetic Claw45

8.68 €

6 jours 0.5150×19×6Square shape50High Carbon Steel2 pc Set NS Magnetic Claw125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Other

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique