Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
Z40-Y86-100-915 |
Z60-Y86-100-915 |
Z80-Y86-100-915 |
Z100-Y86-100-915 |
Z120-X86-100-915 |
Z180-X86-100-915 |
Z240-X86-100-915 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
102.83 € | 10 pièces par conditionnement | 10 paquets | Disponible | 8 jours | 40 | |
81.61 € | 10 pièces par conditionnement | 10 paquets | Disponible | 8 jours | 60 | |
87.68 € | 10 pièces par conditionnement | 10 paquets | Disponible | 8 jours | 80 | |
80.80 € | 10 pièces par conditionnement | 10 paquets | Disponible | 8 jours | 100 | |
80.69 € | 10 pièces par conditionnement | 10 paquets | Disponible | 8 jours | 120 | |
80.61 € | 10 pièces par conditionnement | 10 paquets | Disponible | 8 jours | 180 | |
80.61 € | 10 pièces par conditionnement | 10 paquets | Disponible | 8 jours | 240 |
Loading...
Tool Used | Dispositif de bureau (appareil à résine, etc.) | Width(mm) | 100 | Length(mm) | 915 |
---|---|---|---|---|---|
Base Materials | Tissu | Abrasive material | Zirconium (Z) | Application | Can be used to remove various burrs and treat surfaces. Can be used to repair tools and remove rough scratches. Can be used to polish and grind metals. |
Packaging Quantity(Book) | 10 | Mass(g) | 160 |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles