Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T63H-S2020R-105T |
T63H-S2525L-105 |
T63H-S2525R-105 |
T100H-S2525L-150 |
T100H-S2525R-150 |
T100H-S2525R-150T |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Selfishly | φd (mm) | φD1 (mm) | T (mm) | L2 (mm) | M (mm) | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | Mounting Holder Shank Dimensions | Coolant Pipe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
576.20 € | 1 | 6 jours | Right-hand | 90 | 63 | 35 | 70 | HS12X30 | 150 | 105 | 20 | 20 | 40 | - | (20 sq.) | CL63-1 | ||
285.25 € | 1 | 6 jours | Left-hand | 108 | 63 | - | 70 | HS12X25 | 150 | 105 | - | - | 38 | - | - | CL63-1 | ||
285.25 € | 1 | 6 jours | Right-hand | 108 | 63 | - | 70 | HS12X25 | 150 | 105 | - | - | 38 | - | - | CL63-1 | ||
471.15 € | 1 | 6 jours | Left-hand | 118 | 100 | - | 110 | HS12X30 | 190 | 150 | - | - | 55 | 63 | - | CL100-1 | ||
471.15 € | 1 | 6 jours | Right-hand | 118 | 100 | - | 110 | HS12X30 | 190 | 150 | - | - | 55 | 63 | - | CL100-1 | ||
773.95 € | 1 | 6 jours | Right-hand | 118 | 100 | 48 | 110 | HS12X35 | 190 | 150 | 25 | 25 | 55 | - | (25 sq.) | CL100-1 |
Loading...
Wrench | LW-6 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Selfishly
φd(mm)
φD1(mm)
T(mm)
L2(mm)
M(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles