Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DC-44 |
LS-42 |
LT-32N |
LT-32N-20 |
LW-32N |
LW-42N |
MFPN-45 |
MSE-4245 |
MSE-4245S |
SP-826 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | α | θ | Remarks | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.88 € | 1 | 6 jours | 12.55 | 1.5 | 6.0 | 4.4 | R0.8 | - | - | Sheet stop screw: SB-4085TR | 5.0 | ||
16.04 € | 1 | 6 jours | 12.65 | 1.5 | 8.01 | 6.28 | R0.8 | - | - | Shim Pin: LSP-2 | 3.2 | ||
8.67 € | 1 | 9 jours | 9.47 | 1.3 | 6.18 | 4.68 | R0.8 | - | - | Shim Pin: LSP-1 | 2.7 | ||
13.37 € | 1 | 8 jours | 9.47 | 1.3 | 6.18 | 4.68 | R2.0 | - | - | Shim Pin: LSP-1 | 2.7 | ||
16.04 € | 1 | 6 jours | 9.47 | 1.3 | 6.18 | 4.68 | R0.8 | - | - | Shim Pin: LSP-1 | 2.4 | ||
16.04 € | 1 | 6 jours | 12.65 | 1.5 | 8.01 | 6.28 | R0.8 | - | - | Shim Pin: LSP-2 | 3.2 | ||
19.51 € | 1 | 6 jours | - | - | - | - | - | - | - | Sheet MFPN-45 | - | ||
22.04 € | 1 | 6 jours | 10.53 | 1.5 | 6.4 | 3.4 | - | 25° | 45° | Sheet stop screw: SP3X8 | 3.2 | ||
22.72 € | 1 | 6 jours | 10.3 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | - | 20° | 45° | Sheet stop screw: SP4X9 | 3.2 | ||
19.30 € | 1 | 9 jours | 9.52 | - | - | - | - | - | - | Sheet stop screw: HH3X12 | 7.9 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
α
θ
Remarks
B(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles