Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Remarks | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.76 € | 1 | 6 jours | 44 | - | 114 | - | T7 | Torx | 16 | ||
16.76 € | 1 | 6 jours | 70 | - | 150 | - | T8 | Torx | 26 | ||
16.76 € | 1 | 6 jours | 70 | - | 160 | - | T10 | Torx | 29 | ||
19.61 € | 1 | 6 jours | 70 | - | 170 | - | T15 | Torx | 32 | ||
19.61 € | 1 | 6 jours | 90 | - | 190 | - | T20 | Torx | 32 | ||
23.81 € | 1 | 6 jours | 82 | - | 190 | - | T25 | Torx | 36 | ||
16.76 € | 1 | 6 jours | 40 | - | 115 | - | T6 | Torx tip part is magnetized. | 17 | ||
16.76 € | 1 | 10 jours | 44 | - | 119 | - | T7 | Torx tip part is magnetized. | 17 | ||
16.76 € | 1 | 6 jours | 70 | - | 150 | - | T8 | Torx tip part is magnetized. | 24 | ||
16.76 € | 1 | 6 jours | 70 | - | 167 | - | T10 | Torx tip part is magnetized. | 28 | ||
19.61 € | 1 | 6 jours | 70 | - | 174 | - | T15 | Torx tip part is magnetized. | 31 | ||
25.99 € | 1 | 6 jours | 61 | - | 174 | - | 9IP | ○○ IP indicates Torx Plus | 30 | ||
20.21 € | 1 | 6 jours | 81 | - | 186 | - | 15IP | ○○ IP indicates Torx Plus | 33 | ||
20.21 € | 1 | 6 jours | 100 | - | 206 | - | 20IP | ○○ IP indicates Torx Plus | 33 | ||
14.95 € | 1 | 6 jours | 70 | - | 150 | - | 8IP | ○○ IP indicates Torx Plus, with magnetized tip | 24 | ||
17.80 € | 1 | 6 jours | 70 | - | 174 | - | 15IP | ○○ IP indicates Torx Plus, with magnetized tip | 31 | ||
4.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 40 | - | 71 | 2.0 | - | Hexagon | 20 | |
8.37 € | 1 | 6 jours | 45 | - | 76 | 2.5 | - | Hexagon | 20 | ||
5.76 € | 1 | 6 jours | 35 | - | 65 | - | T6 | Torx | 15 | ||
4.92 € | 1 | 6 jours | 34 | - | 62 | - | T7 | Torx | 15 | ||
4.78 € | 1 | 6 jours | 40 | - | 74 | - | T8 | Torx | 20 | ||
8.37 € | 1 | 6 jours | 40 | - | 74 | - | T10 | Torx | 20 | ||
4.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 45 | 10 | 80 | - | T15 | Torx | 25 | |
9.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 45 | - | - | - | T8 | Torx | 6 | |
5.63 € | 1 | 6 jours | 65 | - | - | - | T10 | Torx | 10 | ||
9.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 47 | - | - | - | T10 | Torx | 7 | |
4.67 € | 1 | 6 jours | 62 | - | - | - | T15 | Torx | 10 | ||
5.63 € | 1 | 6 jours | 58 | - | - | - | T20 | Torx | 19 | ||
4.26 € | 1 | 6 jours | 45 | - | - | 1.5 | - | Hexagon | 14 | ||
4.26 € | 1 | 6 jours | 50 | - | - | 2.0 | - | Hexagon | 16 | ||
4.26 € | 1 | 6 jours | 56 | - | - | 2.5 | - | Hexagon | 18 | ||
4.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 63 | - | - | 3.0 | - | Hexagon | 20 | |
5.63 € | 1 | 6 jours | 70 | - | - | 4.0 | - | Hexagon | 25 | ||
6.50 € | 1 | 6 jours | 78 | - | - | 4.5 | - | Hexagon | 26 | ||
6.35 € | 1 | 6 jours | 80 | - | - | 5.0 | - | Hexagon | 28 | ||
7.00 € | 1 | 6 jours | 90 | - | - | 6.0 | - | Hexagon | 32 | ||
7.00 € | 1 | 6 jours | 109 | - | - | 8.0 | - | Hexagon | 36 | ||
8.37 € | 1 | 6 jours | 112 | - | - | 10.0 | - | Hexagon | 40 | ||
11.20 € | 1 | 6 jours | 140 | - | - | 14.0 | - | Hexagon | 56 | ||
12.57 € | 1 | 6 jours | 160 | - | - | 17.0 | - | Hexagon | 63 | ||
13.93 € | 1 | 6 jours | 180 | - | - | 19.0 | - | Hexagon | 70 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
Remarks
B(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles