Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Common Scribing Needle N Type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N

Référence pièce
N
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Material Tip hardness Application Features 1

9.61 €

Disponible Jour même

Stock

48Main Body: Carbon Steel For Mechanical Structures (Nickel Plating) / Grip: Plastic / Tip HardenedHV520~590Scribe WorkPlated finish and rust-resistant.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Scribing needle with scraper Shaft Diameter(mm) 5 Tip specifications Trempé
Single Product/Set Classification Unité Overall Length(mm) 240 Grip Part Length(mm) 82
Grip Part Diameter(mm) 15 Pick width(mm) 20

Vous vous trouvez sur la page de Common Scribing Needle N Type, le numéro d'article est le suivant: N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique