Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Scribing Needle with Tip H Type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

H

Référence pièce
H
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Material Tip hardness Application Features 1 Features 2 Features 3

15.09 €

Disponible Jour même

Stock

50Main Body: Carbon Steel For Mechanical Structures; Tip: Hardened Tip (G2)HRA87Scribing (Line Drawing) of Materials Such as Steel, Brass, Plastic and GlassAs the tip is a super hard bit, it can scribe on steel and glass, etc.Very little abrasion and does not chip. Also, it is a durable scriber that does not create burrs.Tip angle 55°

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Aiguille à tracer de type crayon Shaft Diameter(mm) 6 Tip specifications Pointe en carbure
Single Product/Set Classification Unité Overall Length(mm) 150

Vous vous trouvez sur la page de Scribing Needle with Tip H Type, le numéro d'article est le suivant: H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique