• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Scribing Needle with Tip S Type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S

Référence pièce
S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Material Tip hardness Application Features 1 Features 2 Features 3

17.62 €

1 jour 40Main Body: Carbon Steel For Mechanical Structures; Tip: Hardened Tip (G2)HRA87Scribing (Line Drawing) of Materials Such as Steel, Brass, Plastic and GlassAs the tip is a super hard bit, it can scribe on steel and glass, etc.Very little abrasion and does not chip. Also, it is a durable scriber that does not create burrs.Tip angle 55°

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Pencil Type Scribing Needle Shaft Diameter(mm) 6 Tip specifications Carbide tip
Single Product/Set Classification Single Item Overall Length(mm) 156

Vous vous trouvez sur la page de Scribing Needle with Tip S Type, le numéro d'article est le suivant: S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique