Type DDJN (usinage de diamètre extérieur, profilage)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DDJNL2020K-1504
DDJNL2020K-1506
DDJNL2525M-1504
DDJNL2525M-1506
DDJNR2020K-1504
DDJNR2020K-1506
DDJNR2525M-1504
DDJNR2525M-1506
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Selfishly B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
Sheet

114.75 €

1 8 jours Pour gauchers2025-20125DD-44(DD-43)

114.75 €

1 9 jours Pour gauchers2025-20125DD-43(DD-44)

128.68 €

1 8 jours Pour gauchers25322525150DD-44(DD-43)

125.27 €

1 8 jours Pour gauchers25322525150DD-43(DD-44)

114.75 €

1 6 jours Pour droitiers2025-20125DD-44(DD-43)

114.75 €

1 9 jours Pour droitiers2025-20125DD-43(DD-44)

132.28 €

1 6 jours Pour droitiers25322525150DD-44(DD-43)

125.27 €

1 9 jours Pour droitiers25322525150DD-43(DD-44)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape D (55° en forme de losange) Application Diamètre extérieur / Face plane Clamp Shape Serre-câble
Applicable Tip Clearance Angle Type Négatif L2(mm) 39 Clamp CP-3D
Screw CS-3D Spring SP-3D Sheet screw SB-4085TR
Wrench LW-3/FT-15 Standard corner R (rε) 0.8

Assistance technique