Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PDJNL2020K-15
Applicable Tip Shape | D (55° en forme de losange) | Application | Diamètre extérieur / Profilage | Clamp Shape | Verrou de levier |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Pour gauchers | Applicable Tip Clearance Angle Type | Négatif | Shank height(mm) | 20 |
Shank width(mm) | 20 | B(mm) | 20 | F1(mm) | 25 |
H1=h(mm) | 20 | L1(mm) | 125 | L2(mm) | 36 |
Sheet | LD-42※LD-42-20 | Wrench | LW-3 | Lever | LL-3N |
Lock screw | LS-2N | Shim Pin | LSP-2 | Punch | PC-2 |
Standard corner R (rε) | 0.8 |
Vous vous trouvez sur la page de Type PDJN (diamètre extérieur, profilage), le numéro d'article est le suivant: PDJNL2020K-15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PDJNL2020K-15.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles