Type PGTN (usinage de diamètre extérieur)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PTGNL2525M-16

Référence pièce
PTGNL2525M-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

121.32 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape T (triangle) Application Diamètre extérieur Clamp Shape Verrou de levier
Selfishly Pour gauchers Applicable Tip Clearance Angle Type Négatif Shank height(mm) 25
Shank width(mm) 25 B(mm) 25 F1(mm) 32
F2(mm) 20 H1=h(mm) 25 L1(mm) 150
L2(mm) 24 Sheet LT-32N※LT-32N-20 Wrench FH-2.5
Lever LL-1N Lock screw LS-1N Shim Pin LSP-1
Punch PC-1 Standard corner R (rε) 0.8

Vous vous trouvez sur la page de Type PGTN (usinage de diamètre extérieur), le numéro d'article est le suivant: PTGNL2525M-16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PTGNL2525M-16.

Assistance technique