• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Type WTEN-N (diamètre extérieur, usinage de chanfreinage)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WTENN2020K-16N
WTENN2525M-16N
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)

90.71 €

4 jours 201020125

95.17 €

4 jours 2512.525150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape T (Triangle) Application Outer Diameter / Chamfer Clamp Shape Wedge Lock
Selfishly No-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Negative L2(mm) 32
Sheet WTN-33※WTN-33-20 Wrench LW-3 Shim Pin WP-1S
Standard corner R (rε) 0.8 Clamp set WCS-1N Shim Nut WN-1
Spacer WSP-1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique