• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Type DVPN (diamètre extérieur, profilage / dégagement)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DVPNL2525M-16
DVPNR2020K-16
DVPNR2525M-16
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Selfishly B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)

96.43 €

6 jours Left-hand253225150

91.73 €

4 jours Right-hand202720125

96.43 €

4 jours Right-hand253225150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape V (35° Diamond-Shaped) Application Outer Diameter / End Face / Profiling Clamp Shape Cable clamp
Applicable Tip Clearance Angle Type Negative F2(mm) 28 L2(mm) 40
Clamp CP-5D Screw CS-5D Spring SP-5D
Sheet DV-33 Sheet screw SB-4085TR Wrench LW-3/FT-15
Standard corner R (rε) 0.8

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique