Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CDJNL2525M-15 |
CDJNL3225P-15 |
CDJNR2525M-15 |
CDJNR3225P-15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Selfishly | H1=h (mm) | L1 (mm) | Sheet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.86 € | 1 | 9 jours | Pour gauchers | 25 | 150 | 556CL | ||
236.61 € | 1 | 9 jours | Pour gauchers | 32 | 170 | 556CL | ||
224.86 € | 1 | 9 jours | Pour droitiers | 25 | 150 | 556CR | ||
236.61 € | 1 | 9 jours | Pour droitiers | 32 | 170 | 556CR |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (55° en forme de losange) | Application | Diamètre extérieur / Profilage | Clamp Shape | Pince de serrage |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Négatif | B(mm) | 25 | F1(mm) | 32 |
L2(mm) | 32 | Wrench | LW-4 | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Clamp set | CE-010 | Chip Breaker | CB-14/15 | Sheet stop screw | HH5X16 |
Configurer
Propriétés de base
Selfishly
H1=h(mm)
L1(mm)
Sheet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles