• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Type CRDN (usinage de diamètre extérieur / profilage)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRDNN2020K-12
CRDNN2525M-12
CRDNN3225P-12
CRDNN3232P-15
CRDNN4040R-15
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Sheet Clamp set Sheet stop screw

85.47 €

10 jours 20102012528SP-841(SP-843)CE-030M3X8(M3X12)

90.95 €

10 jours 2512.52515028SP-841(SP-843)CE-030M3X8(M3X12)

95.64 €

4 jours 2512.53217028SP-841(SP-843)CE-030M3X8(M3X12)

104.75 €

10 jours 32163217035SP-861CE-040M4X10

118.73 €

10 jours 40204020035SP-861CE-040M4X10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape R (Circular) Application Outer Diameter / Profiling Clamp Shape Clamp-on
Selfishly No-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Negative Wrench LW-4

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique