• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Type CDJN-GX (usinage de diamètre extérieur / profilage / alésage)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CDJNL2525M-12GX
CDJNL2525M-15GX
CDJNR2525M-12GX
CDJNR2525M-15GX
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Selfishly L2
(mm)
Sheet Clamp set

104.75 €

10 jours Left-hand32SP-521CE-410

104.75 €

10 jours Left-hand38SP-541CE-430

104.75 €

10 jours Right-hand32SP-521CE-410

104.75 €

10 jours Right-hand38SP-541CE-430

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape D (55° Diamond-Shape) Application Outer Diameter / Profiling Clamp Shape Other
Applicable Tip Clearance Angle Type Negative B(mm) 25 F1(mm) 32
H1=h(mm) 25 L1(mm) 150 Wrench LW-4
Standard corner R (rε) 1.2 Sheet stop screw M3X8

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique