• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Type CSDN-GX (usinage de diamètre extérieur / chanfreinage)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSDNN2525M-15GX

Référence pièce
CSDNN2525M-15GX
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

104.75 €

6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape S (Rectangular) Application Outer Diameter / Chamfer Clamp Shape Other
Selfishly No-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Negative B(mm) 25
F1(mm) 12.5 H1=h(mm) 25 L1(mm) 150
L2(mm) 40 Sheet SP-162 Wrench LW-4
Standard corner R (rε) 1.2 Clamp set CE-410 Sheet stop screw M4X10

Vous vous trouvez sur la page de Type CSDN-GX (usinage de diamètre extérieur / chanfreinage), le numéro d'article est le suivant: CSDNN2525M-15GX.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSDNN2525M-15GX.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique