• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Type CS-N-GX (usinage de diamètre extérieur)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CS-NL2525M-12GX
CS-NL2525M-15GX
CS-NR2525M-12GX
CS-NR2525M-15GX
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Selfishly Sheet Sheet stop screw

104.75 €

10 jours Left-handSP-141M3X8

104.75 €

10 jours Left-handSP-162M4X10

104.75 €

10 jours Right-handSP-141M3X8

104.75 €

10 jours Right-handSP-162M4X10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape S (Rectangular) Application Outer Diameter Clamp Shape Other
Applicable Tip Clearance Angle Type Negative B(mm) 25 F1(mm) 32
H1=h(mm) 25 L1(mm) 150 L2(mm) 30
Wrench LW-4 Standard corner R (rε) 1.2 Clamp set CE-410

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique