• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Type CSKN-GX (usinage d'extrémité)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSKNL2525M-12GX
CSKNL2525M-15GX
CSKNR2525M-12GX
CSKNR2525M-15GX
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Selfishly L2
(mm)
Sheet Sheet stop screw

104.52 €

10 jours Left-hand27SP-141M3X8

104.52 €

10 jours Left-hand26SP-162M4X10

104.75 €

10 jours Right-hand27SP-141M3X8

104.52 €

10 jours Right-hand26SP-162M4X10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape S (Rectangular) Application End Face Clamp Shape Other
Applicable Tip Clearance Angle Type Negative B(mm) 25 F1(mm) 32
F2(mm) 23 H1=h(mm) 25 L1(mm) 150
Wrench LW-4 Standard corner R (rε) 1.2 Clamp set CE-410

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique