• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Type CCLN-A (usinage de diamètre extérieur / usinage d'extrémité)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CCLNR2525M-09A

Référence pièce
CCLNR2525M-09A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

104.75 €

6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape C (80° Diamond-Shape) Application Outer Diameter / End Face Clamp Shape Clamp-on
Selfishly Right-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Negative B(mm) 25
F1(mm) 32 H1=h(mm) 25 L1(mm) 150
L2(mm) 28 Sheet SP-429 Wrench LW-4
Standard corner R (rε) 0.8 Clamp set CE-030A Sheet stop screw HH3X12

Vous vous trouvez sur la page de Type CCLN-A (usinage de diamètre extérieur / usinage d'extrémité), le numéro d'article est le suivant: CCLNR2525M-09A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CCLNR2525M-09A.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique