Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CRDNN2525M-09A |
CRDNN2525M-12A |
CRDNN3225P-09A |
CRDNN3225P-12A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Sheet stop screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.58 € | 1 | 6 jours | 25 | 150 | 29 | SP-829 | HH3X12 | ||
120.58 € | 1 | 6 jours | 25 | 150 | 28 | - | BH3X12 | ||
129.09 € | 1 | 6 jours | 32 | 170 | 29 | SP-829 | HH3X12 | ||
129.09 € | 1 | 6 jours | 32 | 170 | 28 | - | BH3X12 |
Loading...
Applicable Tip Shape | R (circulaire) | Application | Diamètre extérieur / Profilage | Clamp Shape | Pince de serrage |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Ambidextre | Applicable Tip Clearance Angle Type | Négatif | B(mm) | 25 |
F1(mm) | 12.5 | Clamp set | CE-030A |
Configurer
Propriétés de base
H1=h(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Sheet
Sheet stop screw
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles