• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Type CRSN-A (usinage de diamètre extérieur / usinage d'extrémité)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRSNL2525M-09A
CRSNL2525M-12A
CRSNL3225P-09A
CRSNL3225P-12A
CRSNR2525M-09A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Application Selfishly H1=h
(mm)
L1
(mm)
Sheet Sheet stop screw

104.75 €

6 jours Outer Diameter / ProfilingLeft-hand25150SP-829HH3X12

104.75 €

6 jours Outer Diameter / ProfilingLeft-hand25150-BH3X12

111.74 €

6 jours Outer Diameter / ProfilingLeft-hand32170SP-829HH3X12

111.74 €

4 jours Outer Diameter / ProfilingLeft-hand32170-BH3X12

104.75 €

6 jours Outer Diameter / End FaceRight-hand25150SP-829HH3X12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape R (Circular) Clamp Shape Clamp-on Applicable Tip Clearance Angle Type Negative
B(mm) 25 F1(mm) 32 L2(mm) 26
Clamp set CE-030A

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique