• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Type CSKN-A (usinage d'extrémité)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSKNR2525M-09A
CSKNR2525M-12A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Sheet Sheet stop screw

104.52 €

10 jours SP-129HH3X12

104.52 €

10 jours SP-148(SP-143)BH3X12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape S (Rectangular) Application End Face Clamp Shape Clamp-on
Selfishly Right-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Negative B(mm) 25
F1(mm) 32 H1=h(mm) 25 L1(mm) 150
L2(mm) 27 Standard corner R (rε) 0.8 Clamp set CE-030A

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique