Référence fabricant: PRGCR2525M-12BE
Marque: KYOCERA
Prix: 122.41 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PRGCR2525M-12BE
Applicable Tip Shape | R (circulaire) | Application | Diamètre extérieur | Clamp Shape | Verrou de levier |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Pour droitiers | Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv | B(mm) | 25 |
F1(mm) | 32 | F2(mm) | 17 | H1=h(mm) | 25 |
L1(mm) | 150 | L2(mm) | 25 | Sheet | LR-12C |
Wrench | FH-2.5 | Lever | LL-1CN | Lock screw | LS-1N |
Shim Pin | LSP-1 | Punch | PC-1 | Compatible Tip | RCMT1204M0-BB |
Vous vous trouvez sur la page de Type PRGC-BE (usinage de diamètre extérieur), le numéro d'article est le suivant: PRGCR2525M-12BE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PRGCR2525M-12BE.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles