Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CBSNL2020K-12 |
CBSNL2525M-12 |
CBSNR2020K-12 |
CBSNR2525M-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | Clamp set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.66 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 20 | 20 | 20 | 125 | CP-RCL | ||
145.13 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 25 | 25 | 25 | 150 | CP-RCL | ||
140.66 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 20 | 20 | 20 | 125 | CP-RCR | ||
152.84 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 25 | 25 | 25 | 150 | CP-RCR |
Loading...
Applicable Tip Shape | Autre | Application | Diamètre extérieur / Chanfrein | Clamp Shape | Pince de serrage |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Négatif | L2(mm) | 32 | θ | 9° |
Sheet | SP-RC | Wrench | LW-5 | Sheet stop screw | SP3X8 |
Compatible Tip | SNMF1204 ○○ -21 |
Configurer
Propriétés de base
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Clamp set
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles