• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Type AABW-50F (largeur de lame 4.7mm / 1 trajectoire 5mm MAX)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AABWR1010JX-50F
AABWR1616JX-50F
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
Anchor Pin

113.64 €

6 jours 1010.210LPA-11

126.95 €

6 jours 1616.216LPA-17

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape Other Application Post-Grinding Clamp Shape Back Surface Clamp
Selfishly Right-hand L1(mm) 120 Wrench FH-2
Lock screw HSB4X8R Standard corner R (rε) 0.15

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique