• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Type SCLC-FF (sans déport) (usinage de diamètre extérieur / de surface d'extrémité)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCLCL1010JX-06FF
SCLCL1010JX-09FF
SCLCL1212F-09FF
SCLCL1212JX-09FF
SCLCL1616JX-09FF
SCLCR0808F-06FF
SCLCR1010JX-09FF
SCLCR1212F-09FF
SCLCR1212JX-09FF
SCLCR1616JX-09FF
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Selfishly Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Wrench Clamp screw

66.92 €

6 jours Left-hand1010101010120-FT-8SB-2570TR

66.92 €

6 jours Left-hand101010101012015FT-15SB-4085TR

69.27 €

6 jours Left-hand121212121285-FT-15SB-4085TR

69.27 €

6 jours Left-hand1212121212120-FT-15SB-4085TR

70.05 €

6 jours Left-hand1816161616120-FT-15SB-4085TR

68.01 €

4 jours Right-hand8888885-FT-8SB-2570TR

66.92 €

6 jours Right-hand101010101012015FT-15SB-4085TR

69.27 €

6 jours Right-hand121212121285-FT-15SB-4085TR

70.36 €

4 jours Right-hand1212121212120-FT-15SB-4085TR

70.05 €

6 jours Right-hand1816161616120-FT-15SB-4085TR

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape C (80° Diamond-Shape) Application Outer Diameter / End Face Clamp Shape Screw-on
Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv S(mm) 0 Standard corner R (rε) 0.2

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique