• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Type ADJC-FF (sans déport) (usinage de diamètre extérieur / profilage)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ADJCL1010JX-07FF
ADJCL1010JX-11FF
ADJCL1212JX-11FF
ADJCL1616JX-11FF
ADJCR1010JX-07FF
ADJCR1010JX-11FF
ADJCR1212JX-11FF
ADJCR1616JX-11FF
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Selfishly B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1=h
(mm)
H2
(mm)
L2
(mm)
Lock screw Anchor Pin

76.86 €

6 jours Left-hand1010-10--HSB4X8LLPF-11

76.86 €

6 jours Left-hand1010310220HSB4X8LLPF-13

80.77 €

6 jours Left-hand1212112--HSB4X8LLPF-13

81.56 €

6 jours Left-hand1616-16--HSB4X8LLPF-17

76.86 €

6 jours Right-hand1010-10--HSB4X8RLPF-11

76.86 €

6 jours Right-hand1010310220HSB4X8RLPF-13

80.77 €

4 jours Right-hand1212112--HSB4X8RLPF-13

81.56 €

6 jours Right-hand1616-16--HSB4X8RLPF-17

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape D (55° Diamond-Shape) Application Outer Diameter / Profiling Clamp Shape Back Surface Clamp
Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv S(mm) 0 L1(mm) 120
Wrench FH-2 Standard corner R (rε) 0.2

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique