Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SDXCR1010JX-11
Applicable Tip Shape | D (55° en forme de losange) | Application | Diamètre extérieur / Profilage | Clamp Shape | Vissé |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Pour droitiers | Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv | B(mm) | 10 |
F1(mm) | 12 | H1=h(mm) | 10 | L1(mm) | 120 |
Wrench | FT-15 | Standard corner R (rε) | 0.2 | Clamp screw | SB-4085TR |
Vous vous trouvez sur la page de Type SDXC (diamètre extérieur, surface d'extrémité, profilage), le numéro d'article est le suivant: SDXCR1010JX-11.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SDXCR1010JX-11.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles