• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Type SVJB-FF (sans déport) (diamètre extérieur, usinage de profilés)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SVJBL1010JX-11FF
SVJBL1212JX-11FF
SVJBL1616JX-11FF
SVJBR1010JX-11FF
SVJBR1212JX-11FF
SVJBR1616JX-11FF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Selfishly B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)

75.04 €

1 Disponible 6 jours Pour gauchers101010

78.52 €

1 Disponible 6 jours Pour gauchers121212

79.41 €

1 Disponible 6 jours Pour gauchers161616

75.04 €

1 Disponible 6 jours Pour droitiers101010

78.52 €

1 Disponible 6 jours Pour droitiers121212

79.41 €

1 Disponible 6 jours Pour droitiers161616

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape V (35° en forme de losange) Application Diamètre extérieur / Profilage Clamp Shape Vissé
Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv S(mm) 0 L1(mm) 120
Wrench FT-8 Standard corner R (rε) 0..4 Clamp screw SB-2570TR

Assistance technique