Type SVVB (diamètre extérieur, usinage de profilés)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SVVBN2525M-11

Référence pièce
SVVBN2525M-11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

127.39 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape V (35° en forme de losange) Application Diamètre extérieur / Profilage Clamp Shape Vissé
Selfishly Ambidextre Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv B(mm) 25
F1(mm) 12.5 H1=h(mm) 25 L1(mm) 150
Wrench FT-8 Standard corner R (rε) 0.4 Clamp screw SB-2570TR

Vous vous trouvez sur la page de Type SVVB (diamètre extérieur, usinage de profilés), le numéro d'article est le suivant: SVVBN2525M-11.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SVVBN2525M-11.

Assistance technique