• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Type S...SCLC (usinage de diamètre extérieur / de surface d'extrémité)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S12F-SCLCL06
S14H-SCLCL06
S15F-SCLCL06
S16F-SCLCL06
S19G-SCLCL06
S19G-SCLCL09
S19K-SCLCL06
S19K-SCLCL09
S20G-SCLCL06
S20G-SCLCL09
S20K-SCLCL06
S20K-SCLCL09
S25K-SCLCL09
S25.0H-SCLCL09
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
φd
(mm)
φD1
(mm)
F1
(mm)
H1=H2
(mm)
L1
(mm)
Wrench Clamp screw

135.33 €

10 jours 11111213.461180FT-8SB-2560TR

142.13 €

6 jours 13131413.4613100FT-8SB-2560TR

142.13 €

6 jours 151515.87515.461585FT-8SB-2570TR

142.13 €

6 jours 15151615.461585FT-8SB-2570TR

152.35 €

6 jours 171719.0518.461790FT-8SB-2570TR

152.35 €

6 jours 171719.0518.4101790FT-15SB-4065TR

152.35 €

10 jours 171719.0518.4617120FT-8SB-2570TR

152.35 €

6 jours 171719.0518.41017120FT-15SB-4065TR

152.35 €

6 jours 18182019.461890FT-8SB-2570TR

152.35 €

6 jours 18182019.4101890FT-15SB-4065TR

152.35 €

6 jours 18182019.4618120FT-8SB-2570TR

152.35 €

6 jours 18182019.41018120FT-15SB-4065TR

176.92 €

6 jours 232325.424.81023120FT-15SB-4065TR

176.92 €

6 jours --2524.41023100FT-15SB-4065TR

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape C (80° Diamond-Shape) Application Outer Diameter / End Face Clamp Shape Screw-on
Selfishly Left-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv Standard corner R (rε) 0.4

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique