• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Type S...SDUC (diamètre extérieur, profilage)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S14H-SDUCL07
S15F-SDUCL07
S19G-SDUCL07
S19G-SDUCL11
S19K-SDUCL07
S19K-SDUCL11
S20G-SDUCL07
S20G-SDUCL11
S20K-SDUCL07
S22K-SDUCL11
S25.0H-SDUCL11
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
φd
(mm)
φD1
(mm)
F1
(mm)
H1=H2
(mm)
S
(mm)
L1
(mm)
Wrench Clamp screw

152.74 €

18 jours 13131413.46133.8100FT-8SB-2560TR

142.13 €

10 jours 151515.87515.46153.885FT-8SB-2560TR

152.35 €

6 jours 171719.0518.46173.890FT-8SB-2560TR

152.35 €

6 jours 171719.0518.410175.890FT-15SB-4085TR

152.35 €

6 jours 171719.0518.46173.8120FT-8SB-2560TR

152.35 €

6 jours 171719.0518.410175.8120FT-15SB-4085TR

152.35 €

6 jours 18182019.46183.890FT-8SB-2560TR

152.35 €

6 jours 18182019.410185.890FT-15SB-4085TR

152.35 €

6 jours 18182019.46183.8120FT-8SB-2560TR

161.99 €

6 jours 20202221.410205.8120FT-15SB-4085TR

176.74 €

6 jours 23232524.410235.8100FT-15SB-4085TR

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape D (55° Diamond-Shape) Application Outer Diameter / Profiling Clamp Shape Screw-on
Selfishly Left-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv Standard corner R (rε) 0.4

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique