• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Type S...SDLC (diamètre extérieur, usinage de reproduction)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S12F-SDLCL07
S14H-SDLCL07
S15F-SDLCL07
S16F-SDLCL07
S19G-SDLCL07
S19G-SDLCL11
S19K-SDLCL07
S19K-SDLCL11
S20G-SDLCL07
S20G-SDLCL11
S20K-SDLCL07
S20K-SDLCL11
S22K-SDLCL11
S25K-SDLCL11
S25.0H-SDLCL11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
φd
(mm)
φD1
(mm)
F1
(mm)
H1=H2
(mm)
S
(mm)
L1
(mm)
Wrench Clamp screw

155.27 €

1 6 jours 1213.46113.880FT-8SB-2560TR

163.18 €

1 6 jours 1413.46133.8100FT-8SB-2560TR

163.18 €

1 6 jours 15.87515.46153.885FT-8SB-2560TR

163.18 €

1 6 jours 1615.46153.885FT-8SB-2560TR

175.35 €

1 6 jours 19.0518.46173.890FT-8SB-2560TR

175.35 €

1 6 jours 19.0518.410175.890FT-15SB-4085TR

155.11 €

1 6 jours 19.0518.46173.8120FT-8SB-2560TR

175.35 €

1 6 jours 19.0518.410175.8120FT-15SB-4085TR

175.35 €

1 6 jours 2019.46183.890FT-8SB-2560TR

175.35 €

1 6 jours 2019.410185.890FT-15SB-4085TR

175.35 €

1 6 jours 2019.46183.8120FT-8SB-2560TR

175.35 €

1 6 jours 2019.410185.8120FT-15SB-4085TR

186.29 €

1 6 jours 2221.410205.8120FT-15SB-4085TR

203.95 €

1 6 jours 25.424.810235.8120FT-15SB-4085TR

203.95 €

1 6 jours 2524.410235.8100FT-15SB-4085TR

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape D (55° en forme de losange) Application Diamètre extérieur / Profilage Clamp Shape Vissé
Selfishly Pour gauchers Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv Standard corner R (rε) 0.4

Assistance technique