Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S12F-SVUCL08 |
S14H-SVUCL08 |
S15F-SVUCL08 |
S16F-SVUCL08 |
S19G-SVUBL11 |
S19K-SVUBL11 |
S20G-SVUBL11 |
S20K-SVUBL11 |
S25.0H-SVUBL11 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shank height (mm) | Shank width (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | F1 (mm) | H1=H2 (mm) | S (mm) | L1 (mm) | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213.69 € | 1 | 6 jours | - | - | 12 | 13.4 | 7.5 | 11 | 5.5 | 80 | FT-6 | SB-2050TR | ||
220.98 € | 1 | 6 jours | - | - | 14 | 13.4 | 7.5 | 13 | 5.5 | 100 | FT-6 | SB-2050TR | ||
220.98 € | 1 | 6 jours | - | - | 15.875 | 15.4 | 8 | 15 | 5.5 | 85 | FT-6 | SB-2050TR | ||
220.98 € | 1 | 6 jours | - | - | 16 | 15.4 | 8 | 15 | 5.5 | 85 | FT-6 | SB-2050TR | ||
234.51 € | 1 | 6 jours | 17 | 17 | 19.05 | 18.4 | 10.5 | 17 | 8 | 90 | FT-8 | SB-2570TR | ||
234.51 € | 1 | 6 jours | 17 | 17 | 19.05 | 18.4 | 10.5 | 17 | 8 | 120 | FT-8 | SB-2570TR | ||
234.51 € | 1 | 6 jours | 18 | 18 | 20 | 19.4 | 10.5 | 18 | 8 | 90 | FT-8 | SB-2570TR | ||
234.51 € | 1 | 6 jours | 18 | 18 | 20 | 19.4 | 10.5 | 18 | 8 | 120 | FT-8 | SB-2570TR | ||
263.11 € | 1 | 6 jours | 23 | 23 | 25 | 24.4 | 10.5 | 23 | 8 | 100 | FT-8 | SB-2570TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (35° en forme de losange) | Application | Diamètre extérieur / Profilage | Clamp Shape | Vissé |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Pour gauchers | Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv | Standard corner R (rε) | 0.4 |
Configurer
Propriétés de base
Shank height(mm)
Shank width(mm)
φd(mm)
φD1(mm)
F1(mm)
H1=H2(mm)
S(mm)
L1(mm)
Wrench
Clamp screw
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles